Chromatographe Industriel MAXUM Advanced user (CHR-MAX02)
- Description
- Dates et inscriptions
Présentation
- 50% Théorie, 50% Pratique
Cette Formation ne fait pas l'objet d'une évaluation formelle des acquis.
Stage en analyse de procédé, il s´adresse au personnel souhaitant approfondir la connaissance des éléments spécifiques du logiciel du chromatographe industriel Maxum édition II.
Objectifs
- A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- configurer et connaître les modes de transmission de données en analogique et en sériel en réseau.
- Sauvegarder et installer les paramètres des applications lors d´une mise A jour du logiciel Maxum System Tools avec Gas Chromatograph Portal (GCP)
Groupes cibles
- Technicien de maintenance
- Electromecanicien
Programme / Contenu
- Logiciel Maxum Workstation
- Editeur de tables GCP et System Manager
- Création et configuration des fonctions Entrée/Sortie.
- IDs crées par l´utilisateur
- Limite et préparation d'une alarme :
- Ce qu´il faut pour créer un message d´alarme.
- Résultat et limite.
- Lexture des programmes MaxBasic :
- MaxBasic et liaison avec paramètres.
- Structure de OPC et table d´adresses du Modbus du Maxum,
- Client/Server et Host.
- Installer et utiliser ODBC (Open Data Base Connectivity)
- Mise à jour du logiciel.
Prérequis
- Avoir participé à la formation CHR-MAX01, ou avoir un niveau équivalent.
- Expérience de l´environnement Windows 7
- Une pratique régulière avec le Maxum d´environ six mois avant ce stage aide à bénéficier de ce cours
Remarque
- N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
- Compétences formateur :
- Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
- Remarques complémentaires :
- Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
- PC Maxum Workstation et ses logiciels, dans un réseau Ethernet avec Syscon du Maxum et en option "MicroSAM"
Type
Formation en salleDurée
3 Jours
(7 heures par jour)
(7 heures par jour)
Langue
fr