Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Système
  3. Système Neo
  4. NEO-BASIC - Description

Développement application PCS neo (NEO-BASIC)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique ayant en charge la réalisation d'un projet PCS neo,.
    Il permet la prise en main du système PCS neo ainsi que ses outils de configuration,
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Configurer un système complet incluant la périphérie décentralisée avec des signaux TOR et analogiques.
    • Créer un projet complet
    • Simuler son application sur un controleur virtuel + logiciel de simulation de process (SIMIT)
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2
  • Informaticien

Programme / Contenu

  • Vue d'ensemble du système ainsi que son installation avec les certificats.
  • Configuration du système avec un AS410-5H et periphérie décentralisée sur PROFINET
  • Mise en oeuvre d'un bloc CFC avec bloc d'affichage (Création, Chargement, Debug)
  • Ingénierie des équipements avec hiérarchie des équipements, objets de processus de l'APL, y compris l'ingénierie à l'aide de requêtes Excel.
  • Utilisation du contrôleur virtuel et de SIMIT pour les tests (mise en service virtuelle)
  • Utilisation des templates pour la création en masse.
  • Gestion des utilisateurs/droits
  • Exploitation du système à partir des vues de l'ingénierie de surveillance et de contrôle.
  • Ingénierie multi-utilisateurs avec le modèle de session : Synchronisation des changements, verrouillage des objets et des zones.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Expérience de la maintenance électrique traditionnelle.
  • Avoir une connaissance du processus clients.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Prix

2 935 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Contact