Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Mise en oeuvre avec Startdrive des fonctions SAFETY drives SINAMICS (Formation à distance) (SNS-STDF-D)

  • Cette formation est destinée aux personnels techniques ayant en charge la programmation et la mise en œuvre avec le logiciel StartDrive des fonctions de sécurité SAFETY INTEGRATED pour les variateurs SINAMICS S210 et S120. Cette formation aborde les fonctions de sécurité de base et les fonctions de sécurité étendues via la communication sécurisée PROFISAFE d’une CPU F.
    Dans cette formation, vous découvrez comment mettre en oeuvre pas à pas les fonctions de sécurité jusqu’à l'élaboration du procès-verbal de réception.
    Répartition70% Théorie, 30% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici
    Test de prérequisConnaissances programmation TIA-PORTAL

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Connaitre les différentes fonctions de sécurité
    • Mettre en œuvre des fonctions de sécurité de base
    • Mettre en œuvre des fonctions de sécurité étendues.
    • Mettre en œuvre la communication de sécurité Profisafe entre le Drive et la CPU
    • Réaliser un procès verbal de réception
    • Test du moteur frein (SBT) (Safe Brake Test)
Type Formation distancielle
Durée 14 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien
  • Metteur en service

Programme / Contenu

  • Aperçu des fonctions de sécurité sur le SINAMICS S210 et S120
  • Description des fonctions de sécurité de base:
    • Safe Torque Off (STO)
    • Safe Brake Control (SBC)
    • Safe Stop (SS1/2)
  • Description des fonctions étendues de sécurité:
    • Safe Stop 2 (SS2)
    • Safe Operating Stop (SOS)
    • Safely Limited Speed (SLS)
    • Safe Speed Monitor (SSM)
    • Safe Acceleration Monitor (SAM)
    • Configuration des fonctions de sécurité de base avec StartDrive en profisafe avec la CPU F
    • Procès verbal de réception avec StartDrive
    • Test du moteur freinv ia tlélégramme 701 (SCC/SIC)
  • Description des fonctions avancées de sécurité (S120 uniquement) :
    • Safely-Limited Position (SLP)
    • Transmission des valeurs de position sûres (SP)
    • Safe Cam (SCA)
  • Démonstration avec SINAMICS S120 et SIMATIC F-CPU
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé au TIA-SAFETY ou avoir les connaissances équivalentes sur S7-1500F.
  • Avoir participé au DR-S12-PM ou avoir les connaissances équivalentes sur S120 ou S210

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Formation réalisée à distance via Teams
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet (la caméra est un plus).
  • Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.
    • Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques (Automate, Logiciels TIA-PORTAL etc.).
    • Une caméra permet aux participants de visualiser la réaction de l'équipement suite aux manipulations réalisées à distances.
  • Matériel Pédagogique disponible à distance (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (TIA Portal Step7 Pro, StartDrive)
    • Bancs SINAMIC S120
    • API S7-1500F

Downloads

Contact