Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Conception Supervision WinCC Open Architecture (WINCC-OA)

  • Cette formation est destinée aux techniciens ayant à développer une application avec WinCC Open Architecture Basic.

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Créer un projet WinCC OA multi langage avec ses paramètres d’archive
    • Créer des objets graphiques simples et complexes
    • Gérer des alarmes et des événements
    • Utiliser le para et les powers config
    • Travailler avec les scripts et les libs
    • Utiliser les courbes et les options associées
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Informaticien

Programme / Contenu

  • Présentation du domaine d’application de WinCC OA.
    • Création de projet et familiarisation avec les différents éléments du progiciel et sa structure
    • Création d’objets, utilisation des références.
    • Création d’une topologie pour un affichage de l’application associée à une gestion des utilisateurs.
    • Vue des alarmes et des événements (filtrage, gestion, création, affichage…)
    • Utilisation des powerconfigs,
    • Création d’objets complexes et paramétrage de masse.
    • Gestion des archives et de la base de données.
    • Courbes.
    • Scripts et librairies.
    • Fonctions d’emergency et online backup.
    • Mise en place d’un système redondant.
    • Modules et addons complémentaires. Scheduler, vidéo, systèmes distribués, SAE (système d’aide à l’exploitation)
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Connaissances de base sur les technologies de l'automatisme et des Interfaces Hommes Machines.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Attention, La formation est asurée en français, mais la documentation remise aux stagiaires est en Anglais.
  • Ne pas confondre avec le logiciel de supervision WINCC et les formations WINCC-CLA1/CLA2
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7 TIA-PORTAL, WinCC-OA v3.x)
    • Automate S7-1500

Prix

3 025 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,9 sur 5 pour 10 notes)
Contact