Mon tableau de bord


Mon Profile

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

WinCC Unified Comfort pour Pupitre (Formation à distance) (TIA-UWCCM)

Présentation

  • Formation réalisée avec un formateur à distance
    50% Théorie, 50% Pratique
    Cette Formation ne fait pas l'objet d'une évaluation formelle des acquis.

    Cette formation s'adresse au personnel technique ayant à concevoir, mettre en service ou modifier des applications Interface Homme Machine (IHM) conçues avec le nouveau logiciel WinCC Unified basé sur les dernières technologies WEB.
    Vous apprendrez à créer un projet d'imagerie SCADA, concevoir et dynamiser vos images graphiques, gérer vos messages et alarmes, archiver des variables, créer vos recettes.

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • d’installer correctement le logiciel (réglage des options windows)
    • Configurer et mettre en service une application de dialogue Homme/Machine sur un pupitre à l’aide du logiciel WinCC Unified
    • Configurer des faceplates avec dynamisation simple d’objets
    • Configurer efficacement les vues à partir des faceplates (screen window technology)
    • Navigation inter-vues (screen window technology)
    • Gestion des alarmes et messages
    • Accès aux contrôleurs S7
    • Simuler une application sur un PC.
Type Formation distancielle
Durée 21 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  •  
    • Vue d’ensemble du système
    • Les différences entre l’aspect HMI & SCADA quant à WinCC Unified
    • Installation du logiciel en réglant les options Windows
    • Interface de configuration de l’outil d’ingénierie
    • Logiciel de développement, Runtime / exploitation
    • Création et édition des projets
    • Création de synoptique
    • Hiérarchisation des synoptiques
    • Création et exploitation des Faceplates
    • Administration des utilisateurs
    • Configuration de l'enregistrement des données et des alarmes, y compris les journaux
    • Utiliser des recettes

Prérequis

  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet. Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Vous serez en communication avec le formateur via le logiciel Teams (gratuit, équivalent de Skype ou Zoom).
    • Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques (Automate, Logiciels TIA-PORTAL etc.).
    • Une camera permet aux participants de visualiser la réaction de l'équipement suite aux manipulations réalisées à distances.
  • Ne pas confondre WINCC Unified avec WINCC Classique v7 ou WINCC-Professional.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Unified)

Prix

1 410 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads