Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail: formation.ad.fr@siemens.com
Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail: formation.ad.fr@siemens.com
Sous réserve de disponibilité à réception de votre commande.
Garantie : 2 mois à date d'expédition
Livraison : Franco de port en France métropolitaine
Conditions de paiement : 30 jours fin de mois
Prix : sur demande
Délais de livraison : à préciser à la commande
Clavier AZERTY
Ecran Full HD 15.6" (1920x 1080)
WLAN 802.11ac
Bluetooth V5.0
DVD +/-RW
UHD Graphics 630; 1x 16 GB
DDR4 SD-RAM SO-DIMM
512 GB SSD SATA (2.5")
6 kernels + hyper-threading
9 MB Smart Cache
n'intègre pas : Interface S5, S5-EPROMMER, NVME (M.2)
Logiciels Installés :
Livrée dans une sacoche avec câble MPI & Autorisations Logiciels Siemens
Clavier AZERTY
20 threads, 24 MB cache, up to 4,60 GHz
Ecran Full HD 15.6" (1920x 1080)
WIFI 6E
Bluetooth V5.3 2x
Intel® Iris® Xe graphics eligible
32 GB DDR5 SDRAM SO-DIMM
512 GB
1x HDMI 1.4b
USB-C Gen 4; 3x USB-A Gen 3.2 x2 1x USB-A Gen 2 2x RJ45 1GbE
Logiciels Installés :
Windows 11 IoT Enterprise x64 with recovery USB flash drive
STEP 7 Professional combo (TIA-PORTAL v20 & STEP7 v5.7)
WinCC Advanced combo (TIA-PORTAL v20 & WinCC flex. 2008 SP5)
Safety combo (TIA-PORTAL v20 & Safety v5.4)
Livrée dans une sacoche avec câble MPI & Autorisations Logiciels Siemens