Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Matériels d'occasion

Matériel d'occasion issu du centre de Formation

Conditions de livraison :

Sous réserve de disponibilité à réception de votre commande.

Garantie : 2 mois à date d'expédition
Livraison : Franco de port en France métropolitaine
Conditions de paiement : 30 jours fin de mois
Prix : sur demande
Délais de livraison : à préciser à la commande

Image FIELD-PG-M6 v19 Advanced i7-8850H (2.6 à 4.3 GHz)

FIELD-PG-M6 v19 Advanced i7-8850H (2.6 à 4.3 GHz)

Clavier AZERTY
Ecran Full HD 15.6" (1920x 1080)
WLAN 802.11ac
Bluetooth V5.0
DVD +/-RW
UHD Graphics 630; 1x 16 GB
DDR4 SD-RAM SO-DIMM
512 GB SSD SATA (2.5")
6 kernels + hyper-threading
9 MB Smart Cache
n'intègre pas : Interface S5, S5-EPROMMER, NVME (M.2)

Logiciels Installés :

  • Windows 10 Entreprise x64
  • STEP 7 Professional combo (TIA-PORTAL v19 & STEP7 v5.7)
  • WinCC Advanced combo (TIA-PORTAL v19 & WinCC flex. 2008 SP5)
  • Safety combo (TIA-PORTAL v19 & DSafety v5.4)

Livrée dans une sacoche avec câble MPI & Autorisations Logiciels Siemens

Contact