Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Programmation et Optimisation en ligne des PID avec les objets technologiques (TIA-PID)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens souhaitant programmer des boucles de régulation.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Programmer des boucles de régulation PID
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Généralités sur la régulation logicielle
    • Comparatif de L’offre régulation PID Step7 V5 et la nouvelle offre PID en Step7 V13 pour S7 1200/1500
    • PID Compact : le PID universel
  • Présentation
    • Paramétrage
    • Echantillonnage
    • Configuration de l’objet Technologique
    • Test et mise en service
    • Optimisation : Initiale puis fine aux points de fonctionnement
    • Fonction trace
    • Exercice d’application
    • Régulation Multi boucle :
  • échantillonneur de régulateurs
    • PID Temp: le PID pour processus thermique
  • Présentation et spécificités
    • Paramétrage
    • Echantillonnage
    • Configuration de l’objet Technologique
    • Test et mise en service
    • Optimisation : Initiale puis fine aux points de fonctionnement
    • Fonction trace
    • Possibilité intégrée de régulation en cascade
  •  
  • Exercices sur banc didactique
  •  

Prérequis

  • Avoir la maitrise des modes de programmation standard avec TIA-PORTAL

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (TIA-PORTAL)
    • Automate S7-1500

Prix

1 060 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 sur 5 pour 8 notes)
Contact