Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Energie
  2. Exploitation SIPROTEC
  3. SIP-7UM7VE - Description

SIPROTEC 4 - 7UM / 7VE (Protection Machine synchrocoupleur) (SIP-7UM7VE)

  • Cette formation fait l'objet d'une évaluation des acquis.

    Cette formation s'adresse au personnel du secteur électrique et industriel devant concevoir, paramétrer, mettre en service, dépanner ou manipuler les appareils SIPROTEC 4 7UM et 7VE (Système de protection et de couplage générateur).
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max4
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Acquérir les principes de l’utilisation et des fonctions de protection générateur ainsi que de la fonction synchronisation
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromécanicien

Programme / Contenu

  • Exemples d’application des fonctions de protection générateur
  • Explication des fonctions de protection et leurs paramètres
  • Courbe de charge des générateurs
  • ThermoBox (RTD)
  • Présentation des modèles de générateurs
  • Sélection des fonctions de protection
  • Configuration et utilisation des SIPROTEC 4 7UM
  • Configuration et utilisation des SIPROTEC 4 7VE
  • Déclenchement sur défaut
  • Analyse des perturbographies et des informations d’exploitations
  • Exercices pratiques sur banc didactique.
  •  

Prérequis

  • Connaissances en électrotechnique et en protection.
  • Les participants auront suivi la formation « DIGSI 4 – Base » ou connaissances équivalentes
  •  

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Downloads

Contact