Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Programmation évoluée 8XXD-PL/SL, 828D et ONE : IHM Advanced et OPERATE (8XXD-P2)

  • Cette formation est disponible en présentiel ou en distanciel. Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK 840D/840Di/810D PowerLine et 840D SolutionLine quelque soit l'Interface Homme Machine (IHM). Elle permet aux programmeurs et techniciens méthodes sur machine-outils d'exploiter les fonctions évoluées spécifiques propre à SIEMENS et disponibles sur les CN.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Programmer des décalages d'origine pour des repères orientés (FRAMES)
    • Définir des données Utilisateurs (GUD/LUD)
    • Exploiter la programmation structurée
    • Créer des cycles utilisateurs avec paramètres
    • Programmer des dégagements d'urgence
    • Synchroniser les programmes pour plusieurs groupes d'axes (CANAUX)
    • Programmer une prise de cotes A la volée avec un palpeur à déclenchement
    • Programmer des tâches d'automatisme dans la CN (ACTIONS SYNCHRONES)
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Programmeurs
  • Intégrateurs

Programme / Contenu

  • Etude et utilisation des variables système :
    • Langage évolué : fonctions non standardisées (FRAME, Test, Polynôme)
    • Langage symbolique (MACRO, GUD)
    • Mise en œuvre de cycles spécifiques avec leur interface conversationnelle graphique
    • Gestion de chaines de caractères (Journal ou Messagerie)
    • Programmation d'actions et de fonctions synchrones dans la CN
    • Fonctions d'interruption de programmes
    • Coordination de programmes
    • Mesure avec palpeur à déclenchement
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation 8xxD-P1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Formation réalisée sur IHM Advanced
  • Ne sont pas abordés dans ce cours :
    • Les fonctions spécifiques à la machine
    • Les cycles de mesure SIEMENS
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Banc SINUMERIK 840D-SL
    • Pupitre Opérateur
    • Tableau de commande machine
    • Simulation graphique 3D intégrée au pupitre
    • Simulateur 3D sur PC (SINUMERIK Machine Simulator)

Prix

2 735 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 sur 5 pour 1 note)
Contact