Mon tableau de bord


Mon Profile

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Technique de la régulation (REG.T1)

Présentation

  • 40% Théorie, 60% Pratique
    Cette Formation ne fait pas l'objet d'une évaluation formelle des acquis.

    Cette formation vous permettra d'analyser les dysfonctionnements des installations CVC et de savoir les corriger

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Acquérir des bases techniques générales de la régulation.
    • Déterminer les principes de régulation P, PI, PID en fonction des installations.
    • Assurer la mise au point des boucles de régulation.
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Techniciens et responsables d’exécution et de mise en service des installations techniques du bâtiment.
  • XT>Techniciens et agents de maintenance des installations techniques du bâtiment.

Programme / Contenu

  • Notions de base
    • Termes employés :
    • Grandeur réglée
    • Grandeur de référence
    • Grandeur de réglage
  • Les Boucles à régler
    • Boucle ouverte, fermée
    • Boucle courte, longue
    • Analyse des fonctions de transfert
    • Temps mort, temps d’équilibrage
    • Degré de difficulté d’une boucle de régulation
    • Facteur de transmission
  • Technologie du matériel
    • Dispositif de réglage
    • Facteur d’amplification : KR
    • Le régulateur P :
    • Définition bande proportionnelle xp
    • Le régulateur I
    • Définition du temps d’intégrale tn
    • Le régulateur PI
    • L’élément dérivé D
    • Le régulateur PD
    • Définition du temps de dérivée tv
    • Le régulateur PID
  • Applications
    • Choix du type de régulateurs : P, PI ou PID
    • Calcul des réglages : méthode ZIEGLER et NICHOLS
    • La régulation d'ambiance grand volume
  • Travaux pratiques
    • Simulation des différents types de régulateurs (P, PI, PD, PID) sur maquettes dynamiques
    • Utilisation des PC pour analyse des comportements

Prérequis

  • Aucune qualification particulière n'est requise, cependant, des connaissances en génie climatique sont un plus.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  

Prix

804 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads