Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Système redondant à haute disponibilité (TIA-151XRH)

  • Cette formation est un complément pour le personnel technique ayant à concevoir ou à maintenir une architecture intégrant de la redondance faibles contraintes basée sur des CPU 151xR et 151xH.
    Répartition 50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max 6
    Evaluation des acquis Oui
    Eligible CPF Non
    Certification Non
    Test de prérequis Connaissances en Automatisme

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  • Définir la meilleure stratégie pour réaliser les fonctions de redondance
  • Configurer et mettre en oeuvre le diagnostic et la correction d'erreurs sur son système redondant
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticiens confirmés

Programme / Contenu

  • • Informations générales sur le système S71500 R/H
  • . o Différences entre S71500R et S71500H
  • . o Références de CPU R/H et accessoires
  • . o Limites des liens de redondances S71500R etS71500H
  • • Synchronisation synchrone et asynchrone
  • .o Les types de synchronisation entre paire de CPU R/H
  • .o Synchronisation évènementielle synchrone vs asynchrone
  • .o Procédures de synchronisation synchrone
  • .o Procédures de synchronisation asynchrone
  • • Synchronisation SyncUp
  • .o Déroulement d’un SyncUp
  • .o SyncUp et MRP
  • .o Scénarios de SyncUp non aboutis
  • • Système de redondance appliqué à PROFINET
  • .o Les différents IO Devices utilisables
  • .o Les matériels SIEMENS IO Device S2
  • • IO Device avec S71500 R/H
  • .o Assignation des IO Device avec S71500 R/H
  • .o Assignation du temps de chien de garde PROFINET
  • .o Add-In S71500RH
  • .o Paramètres MRP
  • • Connexion des IO Devices au réseau PROFINET
  • .o IO Devices S2
  • .o IO Devices S1
  • .o Esclaves PROFIBUS
  • .o Connexion Automates
  • • Communications et protocoles
  • .o Protocoles autorisés
  • .o Restrictions
  • .o Utilisations et recommandations
  • • Communication System IP
  • .o Principe
  • .o Utilisation
  • .o Paramétrage
  • • Restrictions
  • .o Configuration matérielles et architectures réseau
  • .o Protocoles utilisables
  • .o Blocs de programmes
  • • Scénarios de défaillance
  • • Programmation
  • .o Utilisation de blocs de diagnostic
  • .o Utilisation de blocs de pilotage de la redondance
  • .o Mise en œuvre de communication (MODBUS TCP IP,…).
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation TIA-PRO1 ou avoir un niveau de connaissance équivalent.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500-RH
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Comfort panel

Downloads

Contact