Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Building Technologies
  2. Desigo INSIGHT
  3. DI.N2A - Description

GTB Desigo™ Insight : Programmation (DI.N2A)

Présentation

  • 40% Théorie, 60% Pratique
    Cette formation fait l'objet d'une évaluation des acquis.

    Ce stage vous permettra de vous former à la modification ou à la création complète d’un projet Desigo Insight.

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Comprendre toutes les possibilités du système.
    • Créer un projet complet
    • Paramétrer le système
    • Construire un projet graphique
Type Formation en salle
Durée 4 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Responsables techniques des sociétés d’exploitation des installations techniques du bâtiment.
  • XT>Techniciens et Responsables d’exécution et de mise en service des installations.

Programme / Contenu

  • Présentation de l’architecture du système de Gestion Technique de Bâtiment
    • Automates
    • Postes clients
    • Mode "clients/Serveur"
  • Création d’un projet courant
    • Création automatisée par assistant configuration
    • Importation d'une base de données
    • configuration de communication
    • Configuration complète d’un poste
  • Paramétrage système
    • Création de groupes utilisateurs
    • Paramétrage des ports de communication
    • Scopes : visibilité ciblée des objets
  • Désignation utilisateur
    • Création d'une vue personnalisée
  • Création de rapports
    • Programmation de rapports en sortie manuelle ou automatique
  • Réactions de processus
    • Programmation de process dans la GTB
  • Projet graphique
    • Objets
    • Librairies de symboles
    • Génies
    • Super génies
    • Sauts
    • Création et modification d'images avec importation de nouveaux points
  • Sauvegarde et restauration d’un projet
  • Test et mise en service

Prérequis

  • Il est conseillé d’avoir suivi le stage "DI5.N1"
  • Connaissance approfondie du concept d’automatisation des bâtiments et des systèmes de gestion d’énergie
  • Connaissance des systèmes d’exploitation informatique et des

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  

Prix

1 608 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads