Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Réseaux
  3. PROFIBUS - Description

Réseau PROFIBUS DP (PROFIBUS)

  • Ce cours fait suite aux formations SIMATIC S7/TIA.
    Il s'adresse au personnel technique souhaitant approfondir les modes de fonctionnement du réseau pour assurer plus efficacement la maintenance et la mise en oeuvre de PROFIBUS-DP.
    Afin de valider la méthodologie de dépannage, le stagiaire est mis en situation sur des pannes typiques.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max10
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Identifier les différentes topologies réseau PROFIBUS et les services associés (FDL, DP, FMS)
    • Exploiter les fonctions de diagnostic disponibles sur la console de programmation, le répéteur de diagnostic et la pocket BT200
    • Exploiter et mettre en oeuvre la remontée des alarmes de diagnostic SFM sur un pupitre opérateur
    • Mettre en oeuvre et diagnostiquer la périphérie décentralisée
    • Mettre en oeuvre et diagnostiquer la communication inter-automates en Maître/Esclave
    • Mettre en oeuvre et diagnostiquer une communication via une passerelle DP/DP
    • Mettre en œuvre une communication acyclique
    • Mettre en œuvre une communication IO-Link intégrée A une station ET200.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Définitions de base de la communication
    • Caractéristiques physiques et logiques des réseaux PROFIBUS et ASI
    • Protocoles de transport de données sur PROFIBUS
    • Ressources matérielles et services de communications offerts par SIMATIC S7 sur PROFIBUS
    • Outils logiciels de configuration et de diagnostic
    • Mise en oeuvre d'un réseau DP avec et sans coupleur
    • Mise en œuvre d'une passerelle DP/ASI
    • Mise en œuvre d'une passerelle DP/DP
    • Exploitation des "DP-Keys" sur les pupitres
    • Mettre en œuvre de départs moteur en liaison point à point IO-Link sur une station ET200S
    • Mise en œuvre de la communication cyclique et acyclique avec un variateur de type MM4
    • Remontée de diagnostic graphique sur pupitre via SFM
    • Mise en œuvre des applications "Standard Siemens" disponibles sur le Customer Support
    • Surveillance du réseau avec un répéteur de diagnostic
    • Validation / contrôle du réseau avec la pocket BT200.
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • La participation au Stage ST-SERV2, ST-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs pédagogiques.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7)
    • Automate S7-300 ou S7-400
    • Coupleurs 342-5
    • E/S décentralisées type ET200S
    • Passerelles DP/DP et DP/Asi
    • Variateur de type MM4 Maitre/Esclave
    • IO-Link
    • Répéteur de Diagnostic
    • Pupitre Opérateur type OP277
    • Pocket BT200

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star empty star (4,0 sur 5 pour 1 note)
Contact