Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Intégration et Maintenance d'un SIMOCODE (S7-SIMOCOD)

  • Cette formation est destinée aux techniciens en charge de la mise en service et de la maintenance des SIMOCODE pro.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Mettre en Oeuvre le SIMOCODE Pro
    • Régler les paramètres de protection
    • Surveiller le bon fonctionnement du Moteur
Type Formation en salle
Durée 1 Jour (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Montage
    • Mise en Œuvre du logiciel nécessaire à la configuration et l'installation,
    • Paramétrage des appareils
    • Réglage de la protection électronique
    • Données de fonctionnement
    • Diagnostic détaillés
    • Recherche de pannes
    • Communication via PROFIBUS DP
    • Compatible avec le système précédent SIMOCODE-DP
    • Surveillance Moteur (tension, puissance).
    • documentation

Prérequis

  • Avoir participé à la formation ST-PRO1 ou avoir les connaissances équivalentes.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7, SIMOCODE ES Professional)
    • SIMOCODE Pro

Downloads