Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Energie
  2. Logiciels pour SIPROTEC
  3. DIGSI4-A - Description

DIGSI 4 Avancé (DIGSI4-A)

  • Cette formation fait l'objet d'une évaluation des acquis.

    Cette formation s'adresse au personnel du secteur électrique et industriel devant concevoir, paramétrer, mettre en service, dépanner ou manipuler les appareils SIPROTEC 4.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Approfondir les connaissances du cours « DIGSI 4 - Base » dans une application typique de projet
    • Les participants :
    • Acquèrent des connaissances essentielles dans la communication de sous-station basées sur protocole Ethernet et CEI61850 avec les SIPROTEC 4
    • Découvrent les fonctionnalités étendues du CFC ainsi que de l’éditeur graphique
    • Créent et testent des fonctions spécifiques de l’utilisateur
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromécanicien
  • Chargé de configuration

Programme / Contenu

  • Structure du protocole CEI61850, bus de communication de sous-stations
    • Exécution du protocole CEI61850 avec DIGSI 4
    • Communication « GOOSE » entre SIPROTEC 4
    • Mise en service, tests et diagnostics des réseaux de transmission CEI61850
  • Étude des fonctionnalités étendues de l’éditeur graphique
  • Paramétrage d'interverrouillage entre des équipements avec la logique CFC
  • Essais de fonctionnement des séquences des modules logiques en mode « ON LINE » et enregistrement de défauts
  • Export des données au format RIO/XRIO
  • Export/Import du paramétrage des protections avec « Excel addin » et au format XML, pour leur remplacement ou pour assurer la gestion de données de protections ancienne génération vers les SIPROTEC 4
  • Exercices pratiques
  •  

Prérequis

  • Les participants auront suivi la formation « DIGSI 4 - Base » ou connaissances équivalentes

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Downloads

Contact