Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Initiation à l'automatisme et Micro-Automation (API-INI)

  • Ce cours est une initiation aux automates programmables. Il permet d'acquérir les bases indispensables pour aborder le domaine des automatismes logiques. Les techniciens non-automaticiens seront plus efficaces dans leurs interventions de maintenance.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max10
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • Comprendre les principes de base d'un automatisme programmé.
    • Programmer et tester un système automatisé basique sur un micro-automates du type S7-1200
    • Diagnostiquer une panne matérielle simple.
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Initiation aux Automates Programmables Industriels (API) :
  • Rôle et intérêt des API
    • Structure et principe des API
    • Fonctions logiques :
  • ET, OU, etc.
    • Logique séquentielle :
  • Structure d'une mémoire (marche/Arrêt prioritaire)
    • Temporisation, comptage
    • Création du programme simple
  • via le logiciel TIA Portal basic
    • Simulation du programme sur le PC
    • Test sur un automate réel
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.

Prérequis

  • Aisance dans l'environnement WINDOWS.

Prix

835 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 sur 5 pour 7 notes)
Contact