Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Programmation et Optimisation en ligne des PID avec les objets technologiques (Formation à distance) (TIA-PID-D)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens souhaitant programmer des boucles derégulation.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Programmer des boucles de régulation PID
Type Formation distancielle
Durée 14 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Généralités sur la régulation logicielle
    • Comparatif de L’offre régulation PID Step7 V5 et la nouvelle offre PID en Step7 V13 pour S7 1200/1500
    • PID Compact : le PID universel
  • Présentation
    • Paramétrage
    • Echantillonnage
    • Configuration de l’objet Technologique
    • Test et mise en service
    • Optimisation : Initiale puis fine aux points de fonctionnement
    • Fonction trace
    • Exercice d’application
    • Régulation Multi boucle :
  • échantillonneur de régulateurs
    • PID Temp: le PID pour processus thermique
  • Présentation et spécificités
    • Paramétrage
    • Echantillonnage
    • Configuration de l’objet Technologique
    • Test et mise en service
    • Optimisation : Initiale puis fine aux points de fonctionnement
    • Fonction trace
    • Possibilité intégrée de régulation en cascade
  •  
  • Exercices sur banc didactique
  •  

Prérequis

  • Avoir la maitrise des modes de programmation standard avec TIA-PORTAL

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (TIA-PORTAL)
    • Automate S7-1500

Prix

1 006 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Contact