Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Intégration CN 840D SolutionLine (1ère Partie) (84SL-MES1)

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK type 840D Solutionline associées à un variateur SINAMICS S120 et possédant une Interface Homme Machine (IHM) SINUMERIK Operate.
    Cette formation est destinée aux intégrateurs ou constructeurs ayant à intégrer et mettre en œuvre ce type de CN sur leurs machines.
    Répartition60% Théorie, 40% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Identifier et configurer le matériel
    • Configurer les liaisons avec les périphériques
    • Utiliser les outils de diagnostic disponibles sur l'Interface Homme Machine
    • Connaitre le principe et les outils de mise en service
    • Gérer les licences
    • Paramétrer la CN en fonction de sa machine
    • Mettre en service l'automate programmable S7 intégré
    • Mettre en service le système d'entrainements SINAMICS S120
    • Mettre en service les axes et broches de sa machine
    • Régler le variateur de vitesse numérique SINAMICS S120
    • Optimiser la boucle d'asservissement de position
    • Gérer les signalisations constructeurs (messages, alarmes)
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Intégrateurs
  • Constructeurs de machines
  • Techniciens de maintenance expert

Programme / Contenu

  •  
    • Présentation générale
    • Structure matérielle des SINUMERIK 840D Solutionline
    • Présentation de l’utilisation
    • Protection d’accès
    • Présentation des variables utiles au diagnostic système disponibles à l'écran de la CN
    • Outils et principe de mise en service
    • Gestion des licences
    • Définition de la configuration CN
    • Mise en service automate S7-300 avec TIA Portal
    • Mise en service du système d'entrainements SINAMICS
    • Réglages des surveillances (vitesses, fins de course..)
    • Configuration et réglages des prises de références (P.O.M.)
    • Réglage élémentaire des asservissements (Vitesse et Position)
    • Gestion des signalisations machine générées par l'automate S7 intégré
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Première expérience sur machines à commandes numériques/
  • Notions d'asservissement d'axes.
  • Avoir participé à la formation TIA-SERV1 ou avoir l'expérience de la programmation des API avec STEP7 v15 (TIA-Portal)

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne convient pas aux CN SINUMERIK 828D et CN avec IHM Advanced
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • Les fonctions spécifiques de la machine
    • Les cinématiques 5 axes
    • Les fonctions de sécurité Safety Integrated
    • L'étude détaillée de l'interface CN/AP (voir 8XXD-ADV)
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (TIA Portal, SINUMERIK Commissionning, Access MyMachine P2P..)
    • Banc SINUMERIK 840D solutionline
    • Pupitre opérateur PCU50.5 / IPC427D avec OP15 Black et Tableau de Commande Machine MCP483C *PN/IE
    • Variateurs numériques SINAMICS S120
    • Moteurs SIMOTICS 1FK7
    • Rack Commande Numérique avec NCU720.3 et NX10.3
    • Périphérie Automate ET200SP

Prix

2 505 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Contact