Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Réseau Ethernet : Notions fondamentales (IP-BASE)

  • Cette Formation est destinée au personnel technique ayant à intervenir ou mettre en place un réseau Ethernet.
    Ce cours théorique permet de se familiariser avec cette technologie.
    Il est recommandé pour aborder notre formation code ETHERNET orienté sur les produits SIMATIC communicants
    Répartition90% Théorie, 10% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Comprendre le rôle des différents composants d'un réseau local, des câbles aux produits actifs (Hubs, Switchs, Routeurs)
    • Maîtriser les concepts et l'adressage des protocoles TCP/IP
    • Concevoir un réseau local
    • Diagnostiquer et remédier aux principaux problèmes de connexion sous TCP/IP
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Le modèle OSI
  • Présentation des différentes couches du modèle OSI :
    • Les protocoles IP, UDP, TCP, ICMP, ARP, DNS, HTTP,FTP, Telnet , LDAP, ¿
    • L'adressage IP
  • Structure IP v4 :
    • Masque de sous réseau
    • Règles d'adressage
    • Utilisation de la Passerelle
    • Débogage d'une communication IP
    • Mise en réseau
  • Planification d'un plan d'adressage IP :
    • Mise en place d'un réseau Local (LAN)
    • Outillage nécessaire pour le dépannage
    • Interconnexion vers Internet
    • VLAN (Virtual Network)
    • Routage et NAT
  • Définition du routage :
    • Routage statique
    • Routage Dynamique
    • Translation d'adresse Overload
    • Translation d'adresse Dynamique
    • Translation d'adresse statique
    • Etudes de cas
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Notions de base informatique

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • PC standard par personne.
    • Switch pour la salle.

Downloads

Contact