Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail: formation.ad.fr@siemens.com

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail: formation.ad.fr@siemens.com
| Répartition | 70% Théorie, 30% Pratique |
| Participants max | 6 |
| Evaluation des acquis | Oui |
| Eligible CPF ⓘ | Non |
| Certification | Non |
| Formation à distance | Modalités ici |
| Test de prérequis | Connaissances programmation TIA-PORTAL |
| Type | Formation distancielle |
| Durée | 14 Heures (par demi-journée de 3h30) |
| Langue | fr |
Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.



(4,5 sur 5 pour 4 notes)