Mon tableau de bord


Mon Profile

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Entraînement
  3. SINAMICS S120
  4. DR-SNS-SAF - Description

Sécurité étendue du variateur SINAMICS S120 (DR-SNS-SAF)

Présentation

  • 60% Théorie, 40% Pratique
    Cette Formation ne fait pas l'objet d'une évaluation formelle des acquis.

    Cette formation est destinée aux personnels techniques ayant en charge la programmation et la mise en œuvre des fonctions de sécurité SAFETY INTEGRATED pour les variateurs SINAMICS .

    Cette formation aborde les fonctions de sécurité de base via les borniers du SINAMICS et les fonctions de sécurité étendues :

    via la communication sécurisée via PROFISAFE et automate 300/400 avec CPU F

    Via terminal TM54F

    Dans cette formation, vous mettrez en ouvre pas à pas les fonctions de sécurité jusqu‘ à l 'élaboration du procès-verbal de réception.

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Connaitre les différentes fonctions de sécurité
    • Mettre en œuvre des fonctions de sécurité de base
    • Mettre en œuvre des fonctions de sécurité étendues avec :
    • Terminal Module TM54F et DRIVE-CLiQ
    • SIMATIC F-CPU et PROFIsafe
    • Réaliser un test de réception
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Apercu des fonctions de sécurité SINAMICS S120
    • Description des fonctions de sécurité de base su SINAMICS S120 :
  • Safe Torque Off (STO)
    • Safe Brake Control (SBC)
    • Safe Stop (SS1/2)
    • Description des fonctions étendues de sécurité du SINAMICS S120 :
  • Safe Stop 2 (SS2)
    • Safe Operating Stop (SOS)
    • Safely Limited Speed (SLS)
    • Safe Speed Monitor (SSM)
    • Safe Acceleration Monitor (SAM)
    • Configuration des fonctions de sécurité de base avec STARTER
    • Configuration des fonctions de sécurité étendues avec STARTER :
  • Terminal Module TM54F et DRIVE-CLiQ
    • SIMATIC F-CPU et PROFIsafe
    • Test de réception
  •  
  • Exercices pratiques avec SINAMICS S120, TM45F et SIMATIC F-CPU
  •  

Prérequis

  • Avoir participé aux formations :
  • DR-SNS-SI ou SNS120-SYS
  • ST-7F300F ou avoir une solide expérience de Profisafe

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  • Si le variateur SINAMICS S120 est associé à un SIMOTION, vous devez vous orienter vers la formation MC-SMO-SYS.
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7, STARTER)
    • Automate S7-300-CPU F + E/S décentralisées type ET200-SF
    • Variateur de vitesse SNS120-2PN
    • TM54F
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique

Downloads