Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Sécurité Machine "Distributed SAFETY" (ST-7F300F)

  • Cette formation concerne les CPU S7-3xxF / S7-4xxF / CPU F dans les ET200S ou ET200PRO.
    Elle est un complément pour le personnel technique ayant à concevoir ou à maintenir une architecture intégrant la sécurité des biens et des personnes basée sur des composants de sécurité Distributed Safety
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Faire des choix de matériel dans le cadre d'une configuration Safety Integreted.
    • Configurer le matériel et programmer en respectant le niveau de sécurité souhaité.
    • Configurer le diagnostic et gérer la correction d'erreurs sur le système de sécurité.
    • Gérer la signature des programmes et la protection par mot de passe.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Théorie générale sur les principes et les normes de sécurité :
    • Concept du Safety Integreted et aperçu des produits.
    • Paramétrage et programmation d'un S7-300F, mise en œuvre sur PROFINET I/O ou PROFIBUS-DP des ET200S F
    • Paramétrage du matériel conformement au niveau de sécurité souhaité.
    • Conception en CONT F et LOG F du programme de sécuté avec utilisation des blocs F de la bibliothèque de sécurité.
    • Echanges d'informations entre le programme de sécurité et le programme de non-sécurité.
    • Mise en œuvre du diagnostic du système de sécurité
    • Regles d'échanges d'informations inter groupe d'exécution.
    • Communication entre API S7-300F de sécurité : PROFIBUS DP via passerelle DP/DP ou PROFINET I/O via passerelle PN/PN
    • Fonction S7 sur Industrial Ethernet
    • Calcul théorique de temps de réaction des boucles de sécurité via le fichier de cotation "COTIC"
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation ST-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Des connaissances dans le domaine de la sécurité sont un plus.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par un formateur Certifié TÜV assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • La SAFETY MATRIX du S7-400 FH
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7 v5, Distributed Safety)
    • Automate S7-300F
    • E/S décentralisées type ET200S
    • Passerelle DP/DP
    • Passerelle PN/PN

Prix

1 668 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 sur 5 pour 2 notes)
Contact