Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Supervision WINCC
  3. WINCC Unified
  4. TIA-UWCCPC-D - Description

Conception avec WinCC Unified (système de supervision Scada) 2ème partie (Formation à distance) (TIA-UWCCPC-D)

  • SIMATIC WinCC Unified est le nouveau logiciel de control-commande du TIA-PORTAL. Vous découvrirez le haut degré d'ouverture grâce à des interfaces puissantes basées sur les technologies web natives. Apprenez à utiliser WinCC Unified et le PC Runtime pour concevoir des systèmes performants répondant aux nouvelles exigences des interfaces Web.

    Attention : La documentation pédagogique stagiaire est fournie au format pdf en langue Anglaise.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • créer vos projets IHM / SCADA avec WinCC Unified Engineering
    • Gérer les modes utilisateur unique, multi-utilisateurs et multi-moniteurs
    • Configurer des installations des Systèmes client / serveur (basés sur le web)
    • Faire du contrôle à distance via le Web
    • Communiquer via l'OPC UA
    • Archiver des bases de données
    • Gérer la Hiérarchie du système technologique
    • Configurer des installations décentralisées
    • Editer des rapports
Type Formation distancielle
Durée 14 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  •  
    • Créer un projet et le charger dans la station PC
    • WinCC Unified Clients
    • Archivage des bases de données
    • Connectivité - Communication S7 et OPC UA
    • Hiérarchie technologique - Modèle orienté objet
    • Collaboration - mise en place de configurations décentralisées / partage des données
    • Options : Plant Intelligent

Prérequis

  • Avoir participé à la formation TIA-UWCCM ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet. Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne pas confondre le WINCC Classique v7 ou WINCC-Advanced
  • Support de cours en Anglais.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Unified)

Prix

1 006 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 sur 5 pour 4 notes)
Contact