Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Supervision WINCC
  3. WINCC Unified
  4. TIA-UWCCPC-D - Description

Conception avec WinCC Unified (système de supervision Scada) 2ème partie (Formation à distance) (TIA-UWCCPC-D)

  • SIMATIC WinCC Unified est le nouveau logiciel de control-commande du TIA-PORTAL. Vous découvrirez le haut degré d'ouverture grâce à des interfaces puissantes basées sur les technologies web natives. Apprenez à utiliser WinCC Unified et le PC Runtime pour concevoir des systèmes performants répondant aux nouvelles exigences des interfaces Web.

    Attention : La documentation pédagogique stagiaire est fournie au format pdf en langue Anglaise.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • créer vos projets IHM / SCADA avec WinCC Unified Engineering
    • Gérer les modes utilisateur unique, multi-utilisateurs et multi-moniteurs
    • Configurer des installations des Systèmes client / serveur (basés sur le web)
    • Faire du contrôle à distance via le Web
    • Communiquer via l'OPC UA
    • Archiver des bases de données
    • Gérer la Hiérarchie du système technologique
    • Configurer des installations décentralisées
    • Editer des rapports
Type Formation distancielle
Durée 14 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  •  
    • Créer un projet et le charger dans la station PC
    • WinCC Unified Clients
    • Archivage des bases de données
    • Connectivité - Communication S7 et OPC UA
    • Hiérarchie technologique - Modèle orienté objet
    • Collaboration - mise en place de configurations décentralisées / partage des données
    • Options : Plant Intelligent
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation TIA-UWCCM1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet. Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Formation réalisée à distance via Teams ou équivalent
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet.
  • Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.
  • Ne pas confondre le WINCC Classique v7 ou WINCC-Advanced
  • Support de cours en Anglais.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Unified)

Downloads

Contact