Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Gestion de projet SIMOTION D (MC-SMO-PRJ)

  • Cette formation est destinée aux concepteurs de machines basées sur le SIMOTION D.
    Elle permet de capitaliser sur les études de dimensionnement des entrainements faites dans Sizer et d’exploiter la « Toolbox Scout TIA » pour la génération de code automatique.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Faire une configuration et une mise en service du système de commande d'axes SIMOTION D et des entraînements SINAMICS s'y rapportant.
    • Réaliser la programmation des séquences de mouvements avec l'aide d’une librairie « ToolBox »
    • Mettre en pratique les technologies suivantes:
    • Le positionnement, le synchronisme
    • La création de cames électronique ainsi que l'utilisation de la fonction de diagnostic Trace.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Présentation du système SIMOTION (Composants Hardware et environnement logiciel) :
    • Passerelle des données directement de Sizer (logiciel permettant le dimensionnement des moteurs et axes machines)
    • Description des grafcets dans l’outil:
  • Utilisation des graphs pour la création de la structure :
    • Langage MCC pour les commandes
    • Langage à contact pour les transitions
    • Création d’un projet avec le logiciel SCOUT au travers de l’utilitaire « Project générator »
    • Mise en service et optimisation les variateurs SINAMICS S120
    • Utilisation d'un pupitre HMI pour modifier des variables du SIMOTION.
    • Visualisation des traces
    • Recherche à l’aide de références croisées
  •  
  • Exercices pratiques sur banc didactique SIMOTION D et SINAMICS S120

Prérequis

  • Notions de bases sur :
  •  
  • La régulation.
  •  
  • Le positionnement.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console type PG équipée de (Step7-Pro, WinCC-Advanced, SCOUT-TIA, Toolbox Scout TIA)
    • SIMOTION D420 + SINAMICS S120 DC
    • Pupitre opérateur type BasicPanel v2

Downloads

Contact