Présentation du logiciel SINUTRAIN
"smartPrepare"
Présentation :
SinuTrain est un logiciel de formation aux commandes numériques et à la préparation des programmes d'usinage sur PC.
Il peut être utilisé pour :
- la formation
- l'auto apprentissage
- l'établissement de programmes et la simulation. Le logiciel permet de traiter les différentes CN SINUMERIK ainsi que les langages de programmation : DIN 66025, programGUIDE, Shopmill, Shopturn, programSYNC.
- les CN SINUMERIK type : 840D SolutionLine et 828D
- gérer les modes Manuel, Automatique et Transfert de données
Avantages :
- Formation sur une interface PC identique à celle de nos commandes numériques
- SinuTrain est disponible en 6 langues dont le français
- Intégration au système CAO, création rapide de programme
- Aide en ligne intégrée pour la programmation et l'exploitation
- Gestion de licences flottantes (pas de clé physique)
Aide à l'installation et à la prise en Main
Ref. : CN-SINU
SITRAIN vous propose une prestation afin de vous faciliter l'installation et la prise en main de SINUTRAIN.
- Installation de SINUTRAIN (1/4 journée)
- Prise en main pour découvrir les fonctions essentielles (1/2 jour)
- Intégration de la configuration* de votre machine (1/2 journée)
*ATTENTION ! Certaines configurations machine ne sont pas adaptables sur SINUTRAIN.
Besoin d'une offre commerciale ?
Prix sur demande, pour nous contacter, suivre le lien "Nous Contacter".
SINUTRAIN pour CN version 4.7 édition4
Ref. : 6FC5870-4YC43-3YA0
Licence Monoposte
Version CNC-SOFTWARE 4.7 SP6 - HF1
- TOURNAGE
- FRAISAGE
- UNIVERSAL MULTICANAUX
CN SINUMERIK compatibles :
- SINUMERIK 840D SL (Solution Line)
- SINUMERIK 828D
- SINUMERIK 828D BASIC
Installation possible sur :
- Windows 7 SP1 (32-bit and 64-bit; Starter, Web edition and Embedded are not supported)
- Windows 8.1 (32-bit and 64-bit; RT edition is not supported)
- Windows 10 (64-bit; Mobile and Mobile Enterprise are not supported)
Option : Lire l'archive MeS pour SINUTRAIN version 4.7
Ref. : 6FC5870-0CC43-0YA0
Nécessite une version SINUTRAIN 4.7 déjà installée avec licence.
SINUTRAIN pour CN version 4.5 édition 3
Ref. : 6FC5870-4YC41-2YA0
Licence Monoposte
Version CNC-SOFTWARE V4.5 SP6 - HF3
- TOURNAGE
- FRAISAGE
- UNIVERSAL MULTICANAUX
CN SINUMERIK compatibles :
- SINUMERIK 840D SL (Solution Line)
- SINUMERIK 828D
- SINUMERIK 828D BASIC
Installation possible sur :
- WINDOWS XP SP3 Professional (32 bits)
- WINDOWS 7 (32/64 bits)
Option : Lire l'archive MeS pour SINUTRAIN version 4.5
Ref. : 6FC5870-0CC41-2YA0
Nécessite une version SINUTRAIN 4.5 déjà installée avec licence.