Mon tableau de bord


Mon Profile

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. SITRAIN Energie
  2. Poste HTB
  3. EG-HYD0010 - Description

Maintenance hydraulique des disjoncteurs HT (Perfectionnement) (EG-HYD0010)

Présentation

  • 50% Théorie, 50% Pratique
    Cette Formation ne fait pas l'objet d'une évaluation formelle des acquis.

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Réaliser la maintenance périodique de tout type d’armoire hydraulique.
    • Étudier les différents types de commandes hydrauliques, connaître la fonction de chaque composant et la maintenance adaptée.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Le stage s’adresse à tous les acteurs de la Haute Tension qui ont besoin d’acquérir des connaissances générales sur la maintenance hydraulique des disjoncteurs HT : techniciens de maintenance, etc..

Programme / Contenu

  • Théorie :
    • Présentation des différents types
  • de commandes
    • Etude des composants de base
    • Etude des phénomènes hydrauliques
  • Fonctionnement des circuits
    • Génération de pression
    • Gestion des pressions
    • Systèmes de sécurité
    • Groupe de puissance
  • Lecture de schémas hydrauliques
  • Maintenance périodique et TP :
    • Purges de différents types d’armoires
    • Changement de composants standards

Prérequis

  • Le candidat devra posséder les fondamentaux de la maintenance, c’est-à-dire, reconnaître la technologie, la structure de l’appareil, les risques liés à la sécurité et pourra répondre à des questions techniques.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  

Downloads