Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail: formation.ad.fr@siemens.com

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail: formation.ad.fr@siemens.com
| Répartition | 40% Théorie, 60% Pratique |
| Participants max | 8 |
| Evaluation des acquis | Oui |
| Eligible CPF ⓘ | Non |
| Certification | Non |
| Type | Formation en salle |
| Durée | 5 Jours (7 heures par jour) |
| Langue | fr |
Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.




(4,6 sur 5 pour 16 notes)