Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Exploitation et Intégration Système SIMOTION D (MC-SMO-SYS)

  • Cette formation s'adresse au personnel technique en charge de l'exploitation ou de l'intégration d'un Système SIMOTION D associé à un variateur SINAMICS S120 .
    Elle permet d'acquérir les connaissances de bases permettant de démarrer un projet du type automatisation d'une machine de production équipée d'une commande d'axes SIMOTION.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Faire une configuration et une mise en service du système de commande d'axes SIMOTION D et des entraînements SINAMICS s'y rapportant.
    • Réaliser la programmation des séquences de mouvements avec l'aide du langage Motion Control Chart et du langage Contact / Logique.
    • Mettre en pratique les technologies suivantes:
    • Le positionnement, le synchronisme,
    • La création de cames électronique ainsi que l'utilisation de la fonction de diagnostic Trace.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Présentation du système SIMOTION (Composants Hardware et environnement logiciel) :
    • Création un projet avec le logiciel SCOUT
    • Mise en service et optimisation les variateurs SINAMICS S120
    • Mise en service des Axes du SIMOTION
    • Création d'un programme utilisateur avec MCC (Motion Control Chart )
    • Création en langage contact du système séquentiel de gestion des tâches utilisateurs.
    • Affectation des programmes aux tâches
    • Utilisation d'un pupitre HMI pour modifier des variables du SIMOTION.
  • Exercices pratiques sur banc didactique SIMOTION D et SINAMICS S120
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Notions de bases sur :
  • La régulation.
  • Le positionnement.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • La programmation en langage Structured Text.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console type PG équipée de (SIMATIC Manager, SCOUT, Wincc-Flex)
    • SIMOTION D420 + SINAMICS S120 DC
    • Pupitre opérateur type TP270

Prix

2 735 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 sur 5 pour 16 notes)
Contact