Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Réseau Ethernet : Fonctionnalités avancées : (Routage, Pare-feu, VPN...) (IP-ADV)

  • Cette formation fait suite aux formations IP-Base et DI-CYBER. Elle vous propose l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour concevoir et interconnecter les réseaux automates aux réseaux de l'entreprise.
    Vous mettrez en œuvre de manière simple et concrète les principes et les techniques d'interconnexion et d'administration en respectant les 53 recommandations du guide de MES des Scalances de l’ANSSI .
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max10
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • Interconnexion du réseau PNIO de leur CPU jusqu’à la DMZ en passant par l’OT
    • Maîtriser le rôle des différentes applications disponibles sur TCP/IP
    • Administrer les réseaux TCP/IP
    • Sécuriser l'accès aux réseaux industriels TCP/IP
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Ingénieurs et Automaticiens
  • Programmeurs
  • Ingénieurs de mise en service

Programme / Contenu

  • Routage statique
  • - Routeur simple
  • - Routeur central
  • VLAN
  • - Déclaration des VLAN nécessaire pour l’OT
  • - MRP (Media Redundancy Protocol) sur l’OT
  • DMZ
  • - Mise en service d’une DMZ vu du coté OT
  • Pare-feu
  • - Mise en service des pare-feu avec des Scalance S jusqu’au niveau OT
  • SINEC INS (Serveur DHCP, Syslog, NTP, Radius, ....)
  • - Utilisation des services réseau INS sur le niveau OT et sur le réseau PNIO
  • SINEMA RC (Remote Connect)
  • - Paramétrage des liaisons VPN
  • - Utilisation des connexions à distances
  • NAT
  • - Dest NAT
  • - Double NAT
  • VRRP
  • VPN
  • - IPSec
  • - OpenVPN
  • Tous ces points sont approfondies sur du matériel Siemens (Scalance S et Scalance X).
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Le niveau IP-Base et DI-Cyber sont indispensables pour atteindre les objectifs.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Automate S7-1500
    • XC208 (Switch)
    • XM408 (Switch/Routeur)
    • SC622 (Pare-feu)
  • Matériel Pédagogique pour la salle
    • S615 (Pare-feu)
    • SC646-2C (Pare-feu)
    • Serveur INS
    • Serveur Sinema RC

Prix

1 595 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 sur 5 pour 15 notes)
Contact