Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Entraînement
  3. MASTERDRIVE
  4. MD-MC-MA - Description

Exploitation/Maintenance variateur MASTERDRIVES MC (MD-MC-MA)

  • Cette formation concerne les variateurs de la gamme MASTERDRIVES Motion Control (Modèle 6SE7xxx-xxx5x-x).
    Elle est destinée aux techniciens ayant en charge l'exploitation et la maintenance des variateurs de ce type.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max4
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Réaliser une mise en service simple d'un entraînement triphasé, alimenté par ce type de convertisseur
    • Localiser et éliminer les défauts.
Type Formation en salle
Durée 4 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Rappels sur les moteurs synchrones
    • Rappels sur les convertisseurs de fréquence
    • Présentation des convertisseurs MASTERDRIVES MC
    • Raccordements
    • Notions et étapes de paramétrages
    • Utilisation de la PMU
    • Réinitialisations
    • Utilisation du logiciel DRIVE MONITOR
    • Communication PROFIBUS-DP simple et avec positionnement
    • Diagnostic, traitement des défauts et alarmes
  •  
  • Exercices pratiques sur banc didactique MASTERDRIVES Motion Control
  •  

Prérequis

  • Aisance dans l'environnement WINDOWSNotions de bases sur :
  • Les moteurs synchrones (Principe)
  • Les ponts redresseurs et onduleurs (Principe)
  • La variation de vitesse (Réglage)
  • La ré

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console type PG équipée de (SIMATIC Manager, DRIVEMONITOR, Wincc-Flex)
    • Bancs MASTERDRIVE MC
    • API S7-300

Prix

1 945 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Contact