Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Réseaux
  3. DI-CYBER - Description

Cybersécurité des systèmes Industriels (DI-CYBER)

  • Cette formation permet à un public d'automaticiens d'acquérir les bases de la cybersécurité des systèmes industriels et d’en connaitre les solutions de protections de bases. La formation n'a pas vocation à faire des stagiaires des experts de ce domaine.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationCertification ANSSI

Objectifs

  • A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
  • • Identifier les failles et vulnérabilités courantes des SI industriels
  • • Proposer de mettre en place les principales mesures de protections des SI industriels
  • • Configurer les protections automates
  • • Mettre en place un cloisonnement des réseaux
  • • Mettre en place un système de détection d’incidents
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Toute personne en charge de la conception, du développement, de l'intégration, de l'exploitation ou de la maintenance de systèmes industriels (maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, exploitants, intégrateurs, etc.).

Programme / Contenu

  • Introduction à la cybersécurité (Théorie 2,5 heures)
    • Enjeux
    • Besoins de sécurité (Disponibilité, Confidentialité, Intégrité,…)
    • Définitions (Chiffrement, Signature, Hash,…)
    • Les menaces
    • Normes et standards
    • Présentation du guide d’hygiène de l’ANSSI
  • Cybersécurité des systèmes industriels (Théorie 2,5 heures)
    • Le contexte des systèmes industriels
    • Exemple d’incidents industriels cyber
    • Vulnérabilités courantes
    • Bonnes pratique et principales mesures
    • Défense en profondeur (Cloisonnement des réseaux et détection d’incidents)
  • Mise en application des solutions (Pratique 2 heures)
    • Présentation d’un SI industriel et prise en main (Bancs de test)
    • Identifications des vulnérabilités et chemins d’attaques possibles
    • Réflexion sur les solutions à mettre en place
  • Application des protections automates (Pratique 5 heures)
    • Présentation du S7-1500 qualifiée (Configuration évaluée, recommandations d’usage, Fonction de sécurité)
    • Activation des protections S7-1500
    • Activation des mots de passe utilisateurs
    • Activation du mot de passe de l’afficheur
    • Protection des blocs de programme
    • Configuration des coupleurs S7-1500 et S7-300
  • Cloisonnement des réseaux (Pratique 5 heures)
    • Présentation du XM-400 certifiée
    • Configuration du XM-400
    • Routage inter-vlan
    • Mise en place des ACL
    • Mise en place du filtrage MAC
    • Configuration d’un SC622
    • Filtrage réseaux
  • Détection d’incidents (Pratique 2 heures)
    • Présentation des SIEM
    • Présentation d’ELK
    • Configuration de la remontées d’informations
    • Observation de la remonté d’information
  • Pour aller plus loin (Théorie 2 heures)
    • DMZ
    • Station de décontamination
    • Sondes de détection d’incidents
    • Bastion

Prérequis

  • Un minimum de compétence en terme d’automatisme et d’administration réseaux.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
    • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • -
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
  • Réseau pour le groupe constitué de :
    • console de programmation
    • API S7-300 et S7-1500
    • Switch manageable Scalance XM400
    • Scalance SC626

Prix

2 420 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 sur 5 pour 49 notes)
Contact