Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Développer des pages pour IHM Operate avec Run My Screen (84SL-RMS)

  • Run My Sreen est le successeur de Easy Sreen. Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK 840D SL et 828D intégrant une Interface Homme Machine (IHM) SINUMERIK OPERATE version >=4.7. Elle est destinée aux intégrateurs (pour enrichir l’IHM) ou aux utilisateurs finaux (pour fabriquer des pages de production). Elle permet de créer des pages appelées par la navigation ou le programme pièce ou encore par l’automate. .
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Créer des pages spécifiques
    • Créer des cycles spécifiques
    • Utiliser des Fenêtres depuis le programme pièce
    • Personnaliser les pages et les appeler avec l’automate
    • Créer un groupe fonctionnel complet CUSTOM
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Intégrateurs
  • Programmeurs pièces

Programme / Contenu

  • Présentation de l’architecture
    • Fichiers de démarrage par Easyscreen.ini
    • Syntaxe essentielle de Run My Screen
    • Génération du code G
    • Fichiers de langues (en fonction de la langue d’OPERATE)
    • Le groupe fonctionnel CUSTOM
    • Appel de pages par programme Pièce
    • Appel de pages par L’automate
    • Nouveautés de la version 4.7
    • Utilisation des PI_SERVICES
  • Exercices pratiques réalisés sur le logiciel SINUTRAIN
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Notions d'usinage, première expérience en programmation de commande numérique
  • Bien connaitre les menus de SINUMERIK OPERATE.
  • Avoir des notions sur l’automate de la CN
  • Avoir des notions de EASYSCREEN ou RUNMYSCREEN

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne convient pas aux CN SINUMERIK avec IHM Advanced
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • PC/PG équipée du logiciel SINUTRAIN

Downloads

Contact