Programmation/Intégration variateur SINAMICS S120 (DR-S12-PM)
- Description
- Dates et inscriptions
Présentation
- 60% Théorie, 40% Pratique
Cette Formation ne fait pas l'objet d'une évaluation formelle des acquis.
Cette Formation s'adresse au personnel technique ayant à assurer la mise en service d'un équipement intégrant un variateur de type SINAMICS S120 non associé à une commande d'axe de type SIMOTION.
Elle permet d'acquérir les connaissances nécessaires au paramétrage et au contrôle du variateur SINAMICS S120.
Remplace le DR-SNS-SI à partir de janvier 2018
Objectifs
- A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Réaliser une mise en service d'un entraînement triphasé, alimenté par un SINAMICS S120
- Paramétrer des blocs de déplacements en relatif ou absolu du positionneur simple intégré
- Piloter le variateur avec un automate de la gamme S7 A travers la liaison PROFIBUS ou PROFINET
- Localiser et éliminer des défauts
Programme / Contenu
- Vue générale des systèmes SINAMICS
- Unité centrale et composants systèmes
- Topologie , interconnexion des composants TIA , Drive-Cliq
- Composants de puissance
- Mise en service avec le logiciel Starter
- Diagnostic, Service et alarmes (signalisation LED, fonctions diagnostic
- via Starter)
- Canal de consigne (spécifications des consignes de vitesse)
- Régulation (types, commande U/f, régulation vectorielle, divers
- réglages)
- Positionneur simple et régulateur de position
- Optimisation des régulateurs
- Sécurité intégrée de base dans les variateurs (drive based Safety
- Integrated)
- Communication via PROFIBUS / PROFINET avec un API
- Présentation Drive Control Chart : DCC
- Fonctions ( sélections de fonctions men mode « servo » et « vector »
- Formation, documentation et support
- Exemples d’applications
Prérequis
- Avoir participé à la formation ST-SERV1, ST-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
- Notions de bases sur :
- Le principe de fonctionnement des moteurs synchrones : notions
Remarque
- N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
- Compétences formateur :
- Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques
- auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec
- un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et
- pédagogiques.
- Remarques complémentaires :
- Si le variateur SINAMICS S120 est associé à un SIMOTION, vous devez vous
- orienter vers la formation MC-SMO-SYS.
- Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
- Console de programmation (STEP7, STARTER)
- Bancs SINAMIC S120 DC/AC Multi-axes
- Bancs SINAMIC S120 AC/AC Mono-axe
- API S7-300
Type
Formation en salleDurée
5 Jours
(7 heures par jour)
(7 heures par jour)
Langue
fr
Prix
2 150 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)
Prix en EURO HT par personne (repas compris)