Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Energie
  2. Logiciels pour SIPROTEC
  3. IEC61850 - Description

DIGSI - IEC 61850 et GOOSE (IEC61850)

  • Cette formation fait l'objet d'une évaluation des acquis.

    Cette formation s'adresse au personnel du secteur électrique et industriel devant concevoir, paramétrer, mettre en service, dépanner ou manipuler les appareils SIPROTEC 4et SIPROTEC 5
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Acquérir les connaissances essentielles de communication entre sous-stations en protocoles Ethernet et CEI61850
    • Se familiariser avec l’aspect protocolaire et la configuration d’une communication périphérique via le protocole CEI61850 sur la base de l'échange de données entre les périphériques de tranche
    • Réaliser une communication GOOSE entre SIPROTEC 5 et SIPROTEC 4
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromécanicien
  • Chargé de configuration

Programme / Contenu

  • Acquérir les notions de base sur les réseaux de communication
    • Structure de la communication entre sous-stations en CEI61850
    • Structure des réseaux de communication Ethernet (topologie, architecture, composants, adressage)
    • Mise en œuvre de la communication CEI61850 avec DIGSI 5
    • Communication GOOSE entre SIPROTEC 5 et entre SIPROTEC 4 et 5
    • Création d’interlock entre deux équipements via une communication GOOSE
    • Création de fichiers ICD des relais et intégration dans un système de contrôle commande numérique
    • Communication des SIPROTEC 4 et 5 avec système de supervision SICAM PAS via le protocole CEI61850
    • Mise à l’heure par l’horloge réseau (NTP)
    • Tests et mise en service du protocole
  • Exercices pratiques
  •  

Prérequis

  • Les participants auront les connaissances en électrotechnique.
  • Les participants auront suivi la formation « DIGSI 5 – Base » et « DIGSI 4 – Base » ou connaissances équivalentes

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Downloads

Contact