Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Supervision WINCC
  3. WINCC Unified
  4. TIA-UWCCB-D - Description

Initiation et démarrage d'un projet WinCC Unified (pour l'ensemble des pupitres) (Formation à distance) (TIA-UWCCB-D)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens ayant en charge le développement ou la mise en service d'un équipement automatisé.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • d’installer correctement le logiciel (réglage des options windows)
    • Configurer et mettre en service une application de dialogue Homme/Machine sur un pupitre à l’aide du logiciel WinCC Unified
    • Configurer des faceplates avec dynamisation d’objets
    • Navigation inter-vues (screen window technology)
    • Gestion des alarmes et messages
    • Accès aux contrôleurs S7
Type Formation distancielle
Durée 14 Heures (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode

Programme / Contenu

  •  
    • Vue d’ensemble du système
    • Les différences entre l’aspect HMI & SCADA quant à WinCC Unified
    • Installation du logiciel en réglant les options Windows
    • Interface de configuration de l’outil d’ingénierie
    • Logiciel de développement, Runtime / exploitation
    • Création et édition des projets
    • Création de synoptique
    • Création et exploitation des Faceplates
    • Administration des utilisateurs
    • Configuration de l'enregistrement des données et des alarmes, y compris les journaux
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Connaissances de base sur les technologies de l'automatisme et des Interfaces Hommes Machines

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Formation réalisée à distance via Teams ou équivalent
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet.
  • Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Variateur de vitesse type SINAMICS G120
    • Comfort Panel
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique

Prix

1 076 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 sur 5 pour 4 notes)
Contact