Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Energie
  2. Logiciels pour SIPROTEC
  3. DIGSI4-B - Description

DIGSI 4 Base (DIGSI4-B)

  • Cette formation fait l'objet d'une évaluation des acquis.

    Cette formation s’adresse au personnel du secteur électrique et industriel devant concevoir, paramétrer, mettre en service, dépanner ou manipuler les appareils SIPROTEC 4.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Les participants découvrent le logiciel DIGSI 4. Ils apprennent A :
    • Accéder aux réglages, aux fonctions de protection des SIPROTEC 4 et ce EN ou HORS LIGNE
    • Manipuler et analyser les enregistrements de défauts des SIPROTEC 4 en utilisant SIGRA
    • Recharger complètement une protection
    • Accéder aux pages de maintenances
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromécanicien
  • Chargé de configuration

Programme / Contenu

  • Introduction aux SIPROTEC 4 et DIGSI 4
  • Procédure de paramétrage des SIPROTEC
  • Configuration des données de protection des SIPROTEC 4 : gestion des données, des projets, réglage des paramètres
  • Contrôle des organes de commande : commande local / distant
  • Éditeur graphique pour les fonctions logiques avec l’éditeur CFC
  • Éditeur graphique pour l’IHM
  • Etape de mise en service des SIPROTEC : vérification des entrées/sorties et simulation de perturbographie
  • Accès aux protections SIPROTEC 4 EN et HORS LIGNE, comparaison, archivage
  • Pages de maintenance
  • Rechargement complet d’une protection (Firmware et Paramètres)
  • Introduction à la lecture des perturbographies avec SIGRA
  • Exercices pratiques
  •  

Prérequis

  • Connaissances de base en électrotechnique

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Downloads

Contact