Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Gestion de l'énergie avec SIMATIC Energy Suite (Formation à distance) (DI-EMES-D)

  • Cette Formation s'adresse au personnel technique ayant à assurer la mise en œuvre de la suite logicielle EnergySuite avec TIAPortal.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
    • Mettre en place un système de gestion de l'énergie
    • Les différentes possibilités de configuration d'une acquisition automatisée de données énergétiques
    • La création d'une visualisation et l'exportation des données acquises.
Type Formation distancielle
Durée 14 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  •  
    • Automaticien BE / Méthode
    • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  •  
    • Aperçu de la gestion de l'énergie (motivation, terminologie, DIN EN 16001, processus EM, etc.)
    • Installation et exigences
    • Participation à la configuration de l'acquisition des données énergétiques
    • Visualisation sur IHM et RT Professional
    • Exportation de données sur l'énergie
  • Tous ces points sont approfondis par des démonstrations.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  •  
    • Avoir participé à la formation TIA-PRO1 ou avoir les connaissances équivalent
    • Bonnes connaissances sur TIA-Portal WinCC (Advanced ou Professional)

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Formation réalisée à distance via Teams ou équivalent
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet.
  • Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, EnergySuite)
    • Energy Meter sur ET200SP

Prix

1 175 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Contact