Mon tableau de bord


Mon Profile

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Building Technologies
  2. DESIGO PX
  3. PX.N1 - Description

Automation Desigo™ PX: Exploitation (PX.N1)

Présentation

  • 40% Théorie, 60% Pratique
    Cette Formation ne fait pas l'objet d'une évaluation formelle des acquis.

    Cette formation vous permettra d'exploiter et maintenir localement,vos installations de CVC équipées de la gamme Desigo PX.

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Reconnaître le matériel installé, d’utiliser le terminal de lecture et de paramétrage.
    • Assurer le suivi d’une installation équipée de la gamme Desigo PX
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Techniciens, Agents techniques d’intervention des installations techniques du bâtiment.

Programme / Contenu

  • Architecture matérielle
    • Architecture d’un système
    • Topologie de communication LON et IP
    • Description et rôle des automates :
    • Gamme compacte, modulaire et Intégration
    • Solution WEB
    • Migration anciennes gammes
    • Interfaces utilisateur local :
    • Classiques
    • Graphiques
  •  
  • Exploitation par la PXM20
    • Niveaux d’accès
    • Paramétrage de l’interface PXM20 :
    • Visualisation des entrées sorties par objet
    • Réglage des consignes et des paramètres de l’installation
    • Réglage des programmes horaires
    • Forçage des entrées sorties
    • Traitement des alarmes
    • Suivi de tendances en local
    • Historiques, événements
    • Concepts des programmes
    • Notions de points et de paramétrage

Prérequis

  • Aucune qualification particulière n’est requise.
  • Cependant, des connaissances en génie climatique seraient souhaitables.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  

Prix

804 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads