Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Programmation Sécurité Fonctionnelle avec "F-System" (S7-400FH-1)

  • Cette formation est un complément pour le personnel technique ayant à concevoir ou à maintenir une architecture intégrant de la sécurité, plutôt dans l'industrie des procédés, basée sur des composants de sécurité F-System .
    Ce cours concerne les CPU S7-412H, 414H et 417H dans les applications de sécurités.
    Les systèmes redondants 400 H sont aussi concernés, système avec deux CPU 41xH Redondantes.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Définir la meilleure stratégie pour réaliser les fonctions de sécurité de son installation.
    • Configurer et mettre en oeuvre le diagnostic et la correction d'erreurs sur son système de sécurité.
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode

Programme / Contenu

  • Théorie générale sur les principes et les normes de la sécurité fonctionnelle.
    • Montage et composantes d'un système 400F(H) : Différences entre H et F.
    • Montage et composantes d''un système 400H
    • Montage et composantes de la périphérie ET200M (F-DI, F-DO et F-AI) et ET200iSP
    • Conception du système de sécurité Safety Integrated (mécanisme de sécurité, réaction aux erreurs, les tests, la passivation, structure des données de sécurité, la communication avec les modules de sécurité, entre groupe de sécurité et avec le programme standard).
    • Configuration de la CPU et des modules de sécurité ET200M sur PROFIBUS-DP (avec et sans redondance de CPU et des modules).
    • Programmation avec le logiciel CFC (Logiciel et principes de base)
    • Réaliser une logique F-DI : 1oo1, 1oo1D, 1oo2 (évaluation module ou CPU), 1oo2D, 2oo3.
    • Réaliser une logique F-DO : ETT ou DTT
    • Réaliser une logique F-AI : 1oo1, 1oo1D, 1oo2 (évaluation module ou CPU), 1oo2D, 2oo3.
    • Présentation et Utilisation des blocs F de la bibliothèque de sécurité
    • Mise en œuvre et remontée du diagnostic du système de sécurité
    • Création de « Blocs Type » de sécurité
    • Communication entre système 400F(H).
    • Maintenance et Dépannage.
    • Calcul théorique de temps de réaction des boucles de sécurité via le fichier de cotation "S7FTimeb.xls"
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation ST-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Des connaissances dans le domaine de la sécurité sont un plus.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7, CFC, F-System)
    • Système 400H, 400FH
    • E/S décentralisées ET200M

Prix

1 641 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star half star (4,3 sur 5 pour 7 notes)
Contact