Imprimer la page

Maintenance SAFETY PLUS sur 840D-SL (84SL-MASIP)

  • Description
  • Dates et inscriptions

Présentation

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK 840D Solutionline intégrant un variateur SINAMICS S120 et une Interface Homme Machine (IHM) Operate, équipées de l'option Safety Integrated plus . Elle est destinée aux techniciens de maintenance amenés à faire le diagnostic et la maintenance premier niveau de ce type de CN. Le participant apprend à utiliser les moyens de diagnostic et de réglage disponible depuis le pupitre de la CN.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘNon
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Identifier les fonctions Safety integrated de la CN SINUMERIK
    • Utiliser les outils de diagnostic disponibles sur l'Interface Homme Machine
    • Utiliser les outils de diagnostic disponibles sur TIA Portal
    • Remplacer un composant défectueux du variateur ou de l'automate
    • Recaler les mesures machines
    • Réaliser une annexe au Procès Verbal de Réception avec l'aide de l'IHM

Groupes cibles

  •  
    • Technicien de maintenance
    • Électromécanicien

Programme / Contenu

  •  
    • Sécurité sur les machines
    • Concept de sécurité SINUMERIK 840D Solutionline
    • Protection d'accès
    • Menus de Mise en service (fonctions Copier / Confirmer PM Safety)
    • Menus de Diagnostic
    • Maintenance axe (Prise d'origine machine., surveillances,..)
    • Maintenance entrainement (échange de composants..)
    • Maintenance automate (Variables API..)
    • Test de réception
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé aux formations suivantes est indispensable pour atteindre les objectifs :
    • 84SL-MA ou 8XXDSO-MA1 ou 84SL-MES1
    • TIA-SERV1 ou avoir un niveau équivalent.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
    • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Ne convient pas aux CN SINUMERIK 828D, aux CN avec IHM Advanced et au CN avec Safety Integrated SPL
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (TIA Portal)
    • Rack Commande Numérique avec NCU720.3 et NX10.3
    • Pupitre opérateur PCU50.5 ou IPC427D et OP15 Black avec Tableau de Commande Machine MCP483C IE
    • Variateur SINAMICS S120
    • Moteurs SIMOTICS 1FK7 (moteur frein, mesures absolues et incrémentales)
    • Périphérie Automate ET200SP / Profisafe

Type

Formation en salle

Durée

3 Jours
(7 heures par jour)

Langue

fr

Prix

1 595 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)
 
© Siemens AG 2009 - 2025 -
Informations sur l'entreprise | Protection des données | Condition d'utilisation | Digital ID