Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Programmation et intégration des objets technologiques aux CPU 1500T (TIA-MC2)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens ayant en charge le développement ou la mise en service d'un équipement automatisé intégrant la gestion d'axes à l'aide des blocs technologiques spécifiques à la CPUT dans TIA-PORTAL
    En utilisant la CPU Technologique, vous pourrez étendre les applications avec des axes absolus synchrones ou une came. Dans ce cours de technologie, vous apprendrez étape par étape les avantages et l’utilisation de ces fonctions.
    Après chaque étape d'apprentissage, vous approfondirez vos connaissances grâce à une programmation pratique. Une fois le cours terminé, vous comprendrez le fonctionnement des cames et serez en mesure d’attribuer efficacement les paramètres d’objets technologiques.
    Répartition40% Théorie, 60% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNON
    Test de prérequisConnaissances programmation TIA-PORTAL

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Intégrer et programmer les blocs technologiques spécifiques à la CPU 1500T dans le TIA Portal
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode

Programme / Contenu

  • Vue d’ensemble de la CPU 1500T (technologique) :
    • Synchronisation absolu et relative par “Arbre électrique” (GEAR)
    • Stratégie de démarrage à la synchronisation et d’arrêt à la désynchronisation
    • Création d’un profil de came avec l’éditeur graphique de TIA
    • Synchronisation par profil de came (CAM)
    • Interactions entre les programmes Motion et Safety
    • Création d’un profil de came par programme (librairie)
  • Exercices pratiques

Prérequis

  • Avoir participé à la formation TIA-MC1 est indispensable pour atteindre les objectifs.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
    • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Cette Formation ne convient pas à la gamme de produits S7-300/400
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (TIA-PORTAL Professional)
    • Automate programmable S7-1500T
    • Variateur SINAMICS S120/S210

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 sur 5 pour 31 notes)
Contact