Imprimer la page

Usinage : programmation 5 axes (840D-P5A)

  • Description
  • Dates et inscriptions

Présentation

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK 840D SolutionLine et ONE intégrant une Interface Homme Machine (IHM) SINUMERIK Advanced SINUMERIK Operate.
    Elle est destinée aux fraiseurs de CN sur machines 5 axes . Elle permet d'apprendre les subtilités de l'usinage 5 axes.
    nullnull
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘ"Non
    CertificationCertification SITRAIN

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire connaitra les subtilités de l’usinage 5 axes avec une programmation au pied machine.

Groupes cibles

  • Fraiseurs sur commande numérique Siemens

Programme / Contenu

  • Programmation 5 axes avec et sans ShopMill
  • - Coordonnées géométriques et frames
  • - Programmation de plan incliné en 3 axes +2
  • Utilisation du Cycle 800 (plan incliné)
  • - Programmation en 5 axes continus
  • Utilisation du Traori
  • - Advanced Surface et Top Surface pour un usinage paramétrable en vitesse et précision
  • - Compensation du rayon de l’outil en 3D
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Connaitre l’usinage sur commande numérique Siemens (840DSL ou ONE) avec HMI Operate

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
  • Formation sur jumeau numérique Create My Virtual Machine (CMVM) équivalent à une Sinumerik ONE.
  • Le support de cours est en anglais.

Type

Formation en salle

Durée

3 Jours
(7 heures par jour)

Langue

fr
 
© Siemens AG 2009 - 2026 -
Informations sur l'entreprise | Protection des données | Condition d'utilisation | Digital ID