Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. API-INI - Description

Initiation à l'automatisme et Micro-Automation (API-INI)

  • Ce cours est une initiation aux automates programmables. Il permet d'acquérir les bases indispensables pour aborder le domaine des automatismes logiques. Les techniciens non-automaticiens seront plus efficaces dans leurs interventions de maintenance.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max10
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • Comprendre les principes de base d'un automatisme programmé.
    • Programmer et tester un système automatisé basique sur un micro-automates du type S7-1200
    • Diagnostiquer une panne matérielle simple.
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Initiation aux Automates Programmables Industriels (API) :
  • Rôle et intérêt des API
    • Structure et principe des API
    • Fonctions logiques :
  • ET, OU, etc.
    • Logique séquentielle :
  • Structure d'une mémoire (marche/Arrêt prioritaire)
    • Temporisation, comptage
    • Création du programme simple
  • via le logiciel TIA Portal basic
    • Simulation du programme sur le PC
    • Test sur un automate réel
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.

Prérequis

  • Aisance dans l'environnement WINDOWS.

Prix

792 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Contact