Imprimer la page

Langage de programmation SCL (TIA-SCL)

  • Description
  • Dates et inscriptions
  • Cursus de formation

Présentation

  • Cette formation est réalisée avec un formateur connecté à distance qui anime et met à disposition des participants le matériel nécessaire.
    Ce cours est destiné à des programmeurs, projeteurs et metteurs au point qui désirent programmer les automates SIMATIC S7 avec le langage évolué SCL dans l'environnement de développement TIA-PORTAL.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘNon
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances programmation TIA-PORTAL

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Mettre en œuvre un programme SCL dans un automate SIMATIC S7.
    • Exploiter les avantages qu'offre ce langage de programmation.
    • Connaitre les instructions standard.
    • Mettre en œuvre des tests et la recherche d'erreurs avec le debugger intégré.

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Utilisation de l'éditeur de programme SCL
    • Développement de programmes
    • Types de données et d'instructions
    • Définition des blocs de programme OB, FB, FC, DB en SCL
    • Utilisation de variables et de noms de blocs symboliques
    • Instructions : IF, WHILE, REPEAT
    • Mise en service de programmes
    • Test et recherche d'erreurs
    • Utilisation du debugger intégré
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  •  

Prérequis

  • Avoir participé à la formation TIA-SERV1, TIA-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet. Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Documentation pédagogique en Anglais
  • Matériel Pédagogique disponible à distance (à titre indicatif) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional)
    • Automate gamme S7 ou PLCSim Advanced
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique ou simulateur de maquette pédagogique

Type

Formation en salle

Durée

2 Jours
(par demi-journée de 3h30)

Langue

fr
 
© Siemens AG 2009 - 2025 -
Informations sur l'entreprise | Protection des données | Condition d'utilisation | Digital ID