Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Instrumentation
  3. CHR-MAX01 - Description

Chromatographe Industriel MAXUM edition II (CHR-MAX01)

  • Ce cours fait partie de nos stages en analyse de procédé. Il s'adresse au personnel souhaitant étudier le fonctionnement des chromatographes industriels dans un Maxum pour assurer plus efficacement la maintenance et l'opération des logiciels d'un Maxum dans un réseau.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max10
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Connaître la structure électronique et l'ensemble des composants analytiques.
    • Vérifier les conditions de mise en réseau.
    • Connaître les différents logiciels et les différents niveaux d'opération.
    • Etablir des échanges de différents types de données entre le Maxum et des PCs.
    • Simuler un Maxum offline.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Configuration et conception éléctronique du chromatographe industriel Maxum édition II
    • Composants analytiques
    • Modules éléctroniques, cartes E / S
    • Types d'enceinte chauffée
  • Le PC de dialogue et structure des logiciels :
    • Eléments pour la communication
    • Configurer le PC
  • Types de réseau :
    • Adresses, IP, Ethernet, I2C, CAN
  • Maxum, la base de données :
    • Gas Chromatograph Portal (GCP)
    • Apercu réseau
    • Apercu analyseur
    • HMI, panneau de commande, dialogue en ligne
    • Resultats, Alarmes, Fichier *.AMD, Backup et Restore
  • Travaux Offline avec GCP :
    • Application, Séquences , Méthodes
    • Tables de méthode, pics, paramètres d’intégration
    • Documentation
  • Données d’application et nomenclature
  • Détecteurs, vannes, commutation de colonnes
    • TCD, TD, FD, FID, FPD, vannes, Modèle 50, injection liquide
    • Régulateur de pression électronique et réglage de débits
  • Développer une méthode sous GCP
  • Transmission de données :
    • DL – Data Logger, fichier *.sdf
    • Resultats *.txt et tendences
    • Chromatogrammes *.mbd
    • Méthodes *.mbm

Prérequis

  • Connaissances de base en analyse industrielle
  • Expérience de l'environnement Windows 7

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  

Downloads

Contact