Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Système de pesage SIWAREX (S7-SIWAREX)

  • Ce cours s'adresse à toute personne chargée de la conception ou de la maintenance d'un système de pesage SIWAREX.
    Répartition60% Théorie, 40% Pratique
    Participants max10
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Déterminer le matériel approprié A son application
    • Etalonner le système de pesage SIWAREX.
    • Paramétrer, mettre en service et diagnostiquer un système de pesage SIWAREX.
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Présentation de la gamme SIWAREX
    • Câblage et installation des modules de pesage
    • Etalonnage de la carte de pesage
    • Paramétrage de la carte de pesage
    • Mise en œuvre du FB pour des applications :
    • Pesage
    • Pesage et Dosage
    • Pesage continu (en option)
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  •  

Prérequis

  • Avoir participé à la formation ST-SERV1, ST-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (STEP7, SIWATOOL)
    • Automate S7-300 ou S7-400
    • Cartes SIWAREX U/CS/FTA/FTC
    • Système de simulation de peson

Downloads

Contact