Imprimer la page

DIGSI 5 Base (DIGSI5-B)

  • Description
  • Dates et inscriptions

Présentation

  • Cette formation fait l'objet d'une évaluation des acquis.

    Cette formation s'adresse au personnel du secteur électrique et industriel devant concevoir, paramétrer, mettre en service, dépanner ou manipuler les appareils SIPROTEC 5.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘNon
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Les participants découvrent le logiciel DIGSI 5. Ils apprennent A :
    • Accéder aux réglages, aux fonctions de protection des SIPROTEC 5 et ce EN ou HORS LIGNE
    • Manipuler et analyser les enregistrements de défauts des SIPROTEC 4 en utilisant SIGRA
    • Recharger complètement une protection
    • Accéder aux pages de maintenances
    • Gérer le projet

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromécanicien
  • Chargé de configuration

Programme / Contenu

  • Introduction au matériel et aux notions sur les groupes de fonctions de protection des SIPROTEC 5
  • La modularité des fonctions de protection et contrôle, d’un point de vue matériel et logiciel
  • Généralités sur le fonctionnement et utilisation des SIPROTEC 5
  • Créer la configuration matérielle et les fonctions souhaitées des SIPROTEC 5 avec le configurateur
  • Introduction : DIGSI 5, un seul outil pour toutes les étapes de travail
    • Démarrer depuis le schéma unifilaire du projet
    • Concevoir les fonctions de protection et de contrôle des SIPROTEC 5
    • Application des paramètres de protection, répartition des entrées/sorties binaires et des entrées analogiques de mesure des SIPROTEC 5
    • Création des pages affichées et journaux des listes utilisateurs
    • Création de fonctions logiques avec CFC et test des logiques
    • Tests en ligne et mise en service des SIPROTEC 5
    • Vérifications des entrées/sorties et génération des perturbographies
    • Exploitation des SIPROTEC 5 : obtenir des informations (journaux, perturbographies) des SIPROTEC 5.
    • Contrôle des organes de manœuvre (Local/Distant, verrouillage, …)
  • Flexibilité des fonctions de protection des SIPROTEC 5 : extension des points de fonction de protection
  • Communication simple en GOOSE entre SIPROTEC 5 avec un protocole CEI61850
  • Exercices pratiques
  •  

Prérequis

  • Connaissances de base en électrotechnique

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Type

Formation en salle

Durée

4 Jours
(7 heures par jour)

Langue

fr
 
© Siemens AG 2009 - 2025 -
Informations sur l'entreprise | Protection des données | Condition d'utilisation | Digital ID