Imprimer la page

SICAM 230 Configuration (SICAM230-C)

  • Description
  • Dates et inscriptions

Présentation

  • Cette formation fait l'objet d'une évaluation des acquis.

    Cette formation s'adresse au personnel du secteur électrique et industriel utilisant le système SICAM 230 et souhaitant concevoir ou modifier l'interface utilisateur graphique.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘNon
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Travailler avec l’éditeur SICAM 230
    • Effectuer les changements et les extensions d'un projet 230
    • Créer un nouveau projet 230 avec explication des caractéristiques majeures
    • Se familiariser sur l'interface entre les produits de la gamme SICAM RTUs.

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromécanicien
  • Chargé de configuration

Programme / Contenu

  • Vue d’ensemble du logiciel SICAM 230
    • Opérations fondamentales (courbes, listes, etc.)
    • Editeur
    • Création d’un projet
    • Configuration des points de données
    • Construction des vues
    • Fonction alarme
    • Utilisation de la documentation utilisateur
    • Topologie graphique
    • Interface de communication via CEI 60870-5-101/104 et CEI 61850
  • Exercices pratiques sur banc didactique.
  •  

Prérequis

  • Les participants auront les connaissances du logiciel de configuration des produits SICAM RTUs : Toolbox II
  • Les participants auront les connaissances sur des termes « les plus importants » de télécontrôle

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Type

Formation en salle

Durée

3 Jours
(7 heures par jour)

Langue

fr
 
© Siemens AG 2009 - 2026 -
Informations sur l'entreprise | Protection des données | Condition d'utilisation | Digital ID